Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - Lampada a sospensione LILI
EAE Group

EAE Lighting - Lampada a sospensione LILI

LILI è una reinterpretazione della candela tradizionale, con un'elegante e funzionale sorgente luminosa a LED che emerge da un corpo minimale. Può essere assemblata singolarmente o in più configurazioni a seconda delle esigenze.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in profilo di alluminio

    Sistema ottico: Acrilico

    Angolo ottico: 25°

    Classe di protezione IP: IP20

    Classe di resistenza agli urti IK: IK03

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo energetico: 3 W

    Flusso luminoso: 225 lm

    Sorgente luminosa: LED COB

    Temperatura colore: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Temperatura ambiente di funzionamento: -5 °C / +35 °C

    Colori del corpo: RAL 9016 Bianco / RAL 9005 Nero

    Tipo di montaggio: A sospensione

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolili_pendant
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaSurface / Pendant Mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa