Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - Lampada a sospensione STL
EAE Lighting - Lampada a sospensione STL
    EAE Group

    EAE Lighting - Lampada a sospensione STL

    4.5 su 5 stelle4.5(24 recensioni)
    STL può essere utilizzato come modulo singolo o combinato in lunghe file per ottenere un sistema di illuminazione lineare ininterrotto. Oltre a poter essere installato a superficie, grazie ai suoi accessori di montaggio, dona un tocco di stile ai vostri spazi abitativi anche come lampada a sospensione. STL crea una nuova atmosfera nell'ambiente in cui viene utilizzato e fornisce l'illuminazione continua necessaria per valorizzare i vostri ambienti architettonici.
    Voce di capitolato
    • Alloggio: Alloggiamento in alluminio estruso

      Diffusore: Diffusore opalino

      IP: IP20

      Classe di resistenza agli urti IK: IK03

      Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Potenza: 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

      Sorgente luminosa: LED di media potenza

      Temperatura colore: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Installazione: A sospensione

      Colori del corpo: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostl_pendant
    • Famiglia di prodottoEAE Lighting
    • Gruppo di famigliaSurface / Pendant Mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa