Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - Lampada a sospensione Atlantide
EAE Group

EAE Lighting - Lampada a sospensione Atlantide

Il membro più piccolo della famiglia di prodotti ATLANTIS, ATLANTIS MINI offre un'illuminazione confortevole grazie alla sorgente luminosa posizionata in profondità e alla struttura ottica con lente. Sviluppata con tecnologia LED, ATLANTIS MINI garantisce il massimo risparmio energetico, offrendo un'illuminazione funzionale ed esteticamente gradevole.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio

    Sistema ottico: Lente

    Angoli ottici: 24° / 36° / 60°

    Sorgente luminosa: LED COB

    Potenza: 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Temperatura colore: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    CRI: >80 / >90

    IP: IP20

    Installazione: Lampada a sospensione

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoatlantis_pendant
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaSurface / Pendant Mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa