Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - PROLIT PLUS
EAE Lighting - PROLIT PLUS
    EAE Group

    EAE Lighting - PROLIT PLUS

    4.3 su 5 stelle4.3(11 recensioni)
    PROLIT PLUS, il nuovissimo membro della famiglia di proiettori Prolit, è ideale per tutti gli ambienti di lavoro esterni professionali e le aree sportive che richiedono elevate prestazioni, una qualità di illuminazione perfetta e il massimo comfort visivo. Grazie al suo alloggiamento compatto e alle specifiche tecniche ottimizzate, PROLIT PLUS è disponibile in quattro varianti che soddisfano perfettamente le esigenze di illuminazione di aree aperte, terminal portuali, piazzali aeroportuali e gallerie stradali.
    Voce di capitolato
    • Alloggiamento: Alloggiamento in alluminio pressofuso

      Diffusore: Vetro temperato con serigrafia

      Angoli ottici: Lente 16° / Lente 27° / Lente 52° / Lente 98° / Lente asimmetrica

      Grado di protezione IP: IP66

      Classe di resistenza agli urti IK: IK09

      Tensione di ingresso: 220-240 V CA

      Potenza: 200 W / 270 W / 308 W / 310 W / 341 W / 400 W

      Sorgente luminosa: LED di potenza

      Temperatura colore: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K / ROSSO

      CRI: >70

      Intervallo di temperatura di funzionamento: -30 °C / +50 °C

      Colori dell'alloggiamento: ALZ90F + MW 3004 (NERO)

      Installazione: A pavimento

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoprolit_plus
    • Famiglia di prodottoEAE Lighting
    • Gruppo di famigliaFloodlights
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Classificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa