Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - Barra LED
EAE Group

EAE Lighting - Barra LED

Ideale per applicazioni di illuminazione decorativa, la LEDBAR SLIM14-60 è composta da 60 LED per metro. Offre diverse opzioni di temperatura colore, tra cui una luce calda a 2700K o una più fredda a 6500K.
Voce di capitolato
  • Alloggiamento: Alloggiamento in alluminio estruso

    Ottica: Diffusore opale

    Classe di protezione IP: IP20

    Classe di resistenza agli urti IK: IK03

    Tensione di ingresso: 24 V CC

    Potenza assorbita: 4 W-30 cm / 6 W-40 cm / 7 W-50 cm / 9 W-60 cm / 10 W-70 cm / 12 W-80 cm / 13 W-90 cm / 14 W-100 cm / 16 W-110 cm / 17 W-120 cm / 19 W-130 cm / 20 W-140 cm / 22 W-150 cm

    Fonte di Luce: LED SMD

    Temperatura colore: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Temperatura ambiente di funzionamento: -5 °C / +35 °C

    Colori del corpo: Anodizzato

    Tipo di montaggio: Illuminazione a incasso / Montaggio a superficie

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoledbar
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaCove Lighting
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleExtruded Aluminum
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Flexible Lighting
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa