Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - NG NEWS
EAE Group

EAE Lighting - NG NEWS

L'apparecchio di illuminazione a LED RERERO NG di EAE Aydınlatma è una soluzione moderna, durevole ed efficiente dal punto di vista energetico per l'illuminazione di interni con soffitti alti. Grazie alla tecnologia LED, è efficiente dal punto di vista energetico e rispettoso dell'ambiente. RERERO NG offre opzioni di temperatura colore personalizzabili. È installabile a superficie, il che semplifica l'installazione e la manutenzione. La sua lunga durata è garantita dal vetro temperato sabbiato e dall'elevato grado di protezione IP60.
Voce di capitolato
  • Materiale: Lamiera d'acciaio RAL 7035 testurizzata

    Diffusore: Vetro temperato sabbiato

    Angoli ottici: -

    Grado di protezione IP: IP64

    Classe di resistenza agli urti IK: IK08

    Tensione di ingresso: 220-240 V

    Potenza: 70 W / 106 W / 150 W

    Sorgente luminosa: LED di media potenza

    Temperatura colore: 4000K / 5000K / 6500K

    CRI: >80

    Intervallo di temperatura di funzionamento: -20 °C / +35 °C

    Colori dell'alloggiamento: RAL 7035

    Installazione: Montaggio a superficie

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorerero_ng
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaHigh Bay - Low Bay
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio Sherardized
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa