Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - SNAIL
EAE Group

EAE Lighting - SNAIL

Progettato secondo le ultime tendenze, S-NAIL è ideale per illuminare oggetti, pareti, quadri ecc. grazie al suo design estetico e al meccanismo di emissione di luce spot. Si distingue per la sua versatilità ottica e i diversi valori di lumen. Grazie alla sua orientabilità, può essere utilizzato efficacemente anche in applicazioni su soffitti inclinati.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio

    Ottica: Riflettore / Vetro trasparente

    Angoli ottici: 15° / 30° / 45°

    Classe di protezione IP: IP20

    Classe di resistenza agli urti IK: IK03

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza assorbita: 20 W / 30 W

    Sorgente luminosa: LED COB

    Temperatura colore: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Temperatura ambiente di lavoro: -5 °C / +35 °C

    Colori del corpo: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Tipo di montaggio: Incasso

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosnail
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaDownlight / Spotlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Classificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa