Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting -- SROUND V.3
EAE Lighting -- SROUND V.3
EAE Lighting -- SROUND V.3
    EAE Group
    Archiviato

    EAE Lighting -- SROUND V.3

    Sround V3, which shows maximum resistance to the challenging conditions of industrial facilities with its aluminum body; meets the lighting needs of different height production facilities with a wide lumen range of 9000 ~ 25400. With its armature efficiency reaching 177lm / W, arena / low bay and asymmetric optical angle options, it provides ideal lighting for industrial environment conditions where high performance is expected.

    Voce di capitolato
    • Housing               :              SW 306G painted aluminium injection housing

      Optic     :              Miro silver reflector

      Diffuser                              Tempered transparent glass / Tempered sanded glass

      Power   :             

      52 W / 67 W / 80 W / 90 W / 113 W / 134 W / 160 W / 163 W

      Light Source       :              Mid Power LED

      Input Voltage    :              220 – 240V AC

      IP           :              IP65

      CRI         :              > 80

      Installation         :              Surface mounted / pendant

      Color     :              SW 306G

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosround_v3
    • Famiglia di prodottoEAE Lighting
    • Gruppo di famigliaHigh Bay - Low Bay
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring