Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - ORI
EAE Lighting - ORI
    EAE Group

    EAE Lighting - ORI

    3.4 su 5 stelle3.4(5 recensioni)
    Grazie alla sua struttura fissa e alle diverse opzioni di flusso luminoso, ORI offre un'illuminazione altamente efficace ed efficiente dal punto di vista energetico per aree commerciali e espositive. Il design a incasso semplifica l'installazione, rendendola semplice e veloce.
    Voce di capitolato
    • Alloggio: Alloggiamento in alluminio

      Ottica: Riflettore / Diffusore trasparente

      Angoli ottici: 24° / 40° / 60°

      Classe di protezione IP: IP20

      Classe di resistenza agli urti IK: IK03

      Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Consumo energetico: 20 W / 28 W / 36 W

      Sorgente luminosa: LED COB

      Temperatura colore: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Temperatura ambiente di funzionamento: -5 °C / +35 °C

      Colori del corpo: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Tipo di montaggio: Montaggio a incasso

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoori
    • Famiglia di prodottoEAE Lighting
    • Gruppo di famigliaDownlight / Spotlight
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCRecessed lighting
    • Codice UNSPSC39111505
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa