Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - BLOOM V6
EAE Group

EAE Lighting - BLOOM V6

BLOOM V6 non è solo un apparecchio di illuminazione, è un'opera d'arte luminosa che offre estetica ed efficienza al tuo spazio. Da ospedali a scuole, da uffici a negozi, fa la differenza grazie al suo design moderno e all'avanzata tecnologia LED. Oltre ad aggiungere eleganza al tuo ambiente con le sue linee pulite, diffonde la luce in perfetto equilibrio grazie al diffusore opalino a controllo dell'abbagliamento. Dai vita ai tuoi spazi con BLOOM V6, la forma più semplice di luce.
Voce di capitolato
  • Alloggiamento: Alloggiamento in lamiera

    Diffusore: Diffusore opalino

    Angoli ottici: -

    Protezione IP: IP20

    Classe di resistenza agli urti IK: IK02

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza: 17 W / 37 W / 40 W / 50 W

    Sorgente luminosa: LED di media potenza

    Temperatura colore: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Intervallo di temperatura di esercizio: -20°C / +40°C

    Colori dell'alloggiamento: RAL 9003

    Installazione: Montaggio a incasso

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobloom_v6
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaRecessed Mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo in lastre
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa