Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - PIXA
EAE Lighting - PIXA
    EAE Group

    EAE Lighting - PIXA

    PIXA MIDI è disponibile in due diverse configurazioni. Utilizzando sorgenti luminose a LED, PIXA MINI è un apparecchio di illuminazione innovativo, efficiente dal punto di vista energetico e che riduce al minimo i costi di manutenzione grazie alla sua lunga durata. Grazie alla sorgente luminosa posizionata in profondità, cattura una luce nitida senza creare abbagliamento. A seconda del progetto di illuminazione, offre opzioni di temperatura colore da 2700K a 6500K.
    Voce di capitolato
    • Alloggio: Alloggiamento in alluminio

      Ottica: Riflettore

      Angoli ottici: 15° / 30° / 45° / 60°

      Grado di protezione IP: IP20

      Resistenza agli urti (IK): IK03

      Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Consumo energetico: 20 W / 27 W

      Sorgente luminosa: LED COB

      Temperatura di colore correlata (CCT): 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      Indice di resa cromatica (CRI): >80 / >90

      Intervallo di temperatura di esercizio: -5 °C / +35 °C

      Colori del corpo: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Tipo di montaggio: Incasso / Cartongesso

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopixa
    • Famiglia di prodottoEAE Lighting
    • Gruppo di famigliaDownlight / Spotlight
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCRecessed lighting
    • Codice UNSPSC39111505
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa