Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - TORIA
EAE Lighting - TORIA
    EAE Group

    EAE Lighting - TORIA

    TORIA è perfetto per tutti gli interni che non richiedono alcun grado di protezione IP, grazie alle sue dimensioni compatte e alla distribuzione omogenea della luce.
    Voce di capitolato
    • Alloggio: Alloggiamento in alluminio estruso

      Diffusore: Diffusore opalino

      Angoli ottici: -

      Grado di protezione IP: IP20

      Classe di resistenza agli urti IK: IK09

      Tensione di ingresso: 220-240 V CA

      Potenza: 15 W / 24 W

      Sorgente luminosa: LED a media potenza

      Temperatura colore: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Intervallo di temperatura di funzionamento: -20 °C / +50 °C

      Colori dell'alloggiamento: RAL 7021

      Installazione: Montaggio a superficie

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotoria
    • Famiglia di prodottoEAE Lighting
    • Gruppo di famigliaLinear Etanj
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
    • Classificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa