Pubblica i tuoi prodotti
2GP CDA

2GP CDA

Gruppi con due pompe bigiranti orizzontali con idraulica in ghisa Due pompe delle serie CDA con motore asincrono 2 poli autoventilato, classe di efficienza IE3 per motori trifase a partire da 0,75 kW. L’impianto è dotato di serie di un quadro di comando con alternanza pompa ed è predisposto per il montaggio di vasi di accumulo (disponibili su richiesta).
Voce di capitolato
  • CAMPO DI IMPIEGO • Temperatura massima del liquido: 40°C per 2GP CDA 1.00, 50°C per il resto dei modelli • Pressione massima di esercizio: 10 bar • Acqua con presenza massima di solidi: 50 ppm (dimensione delle particelle 0,1-0,25 mm o meno), priva di gas e sostanze corrosive ed aggressive. • Presenza massima di cloro: 500 ppm • Altitudine non superiore a 1000 m s.l.m. • Umidità 50% senza condensazione • Ambiente protetto da agenti atmosferici Per maggiori informazioni consultare i nostri Data Book sul sito www.ebaraeurope.com MATERIALI ELETTROPOMPA • Corpo pompa in ghisa • Albero in AISI 303 per CDA 1.00-1.50-2.00- 3.00, in AISI 304 per CDA 4.00 - 5.50 • Girante tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro per CDA 1.00, ottone per il resto della gamma • Tenuta meccanica in Ceramica/Carbone/NBR DATI TECNICI MOTORE • Motori IE3 a partire da 0,75kW • Motore asincrono 2 poli autoventilato • Classe di isolamento F • Grado di protezione IP44 • Tensione monofase 230V ±10% 50Hz, Tensione trifase 230/400V ±10% 50Hz
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2GP-CDA
  • Famiglia di prodottoBooster sets with control panel
  • Gruppo di famigliawith two centrifugal pumps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Descrizione Uniclass 2015Pressure booster pumps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 11 23.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Domestic-Water Packaged Booster Pumps