Pubblica i tuoi prodotti
2GPE EVMSG E-SPD

2GPE EVMSG E-SPD

Gruppi con due pompe verticali multistadio con idraulica in acciaio inox con motore normalizzato. Due pompe delle serie EVMSG con motore asincrono 2 poli autoventilato, classe di efficienza IE3 per motori trifase a partire da 0,75 kW. Il gruppo 2GPE equipaggiato con inverter E-SPD ed è predisposto per il montaggio di vasi di accumulo (disponibili su richiesta).
Voce di capitolato
  • CAMPO DI IMPIEGO • Temperatura massima del liquido: 50°C • Pressione massima di esercizio: 16 bar, • Acqua con presenza massima di solidi: 50 ppm (dimensione delle particelle 0,1-0,25 mm o meno), priva di gas e sostanze corrosive ed aggressive. • Presenza massima di cloro: 500 ppm • Altitudine non superiore a 1000 m s.l.m. • Umidità 50% senza condensazione • Ambiente protetto da agenti atmosferici Per maggiori informazioni consultare i nostri Data Book sul sito www.ebaraeurope.com MATERIALI ELETTROPOMPA • Corpo pompa in ghisa • Girante e albero in AISI 304 • Supporto motore in ghisa DATI TECNICI MOTORE • Motori IE3 a partire da 0,75kW • Motore asincrono 2 poli autoventilato • Classe di isolamento F • Grado di protezione IP55 • Tensione monofase 230V±10% trifase 230/400V±10% (fino a 4 kW) trifase 400/690±10% (a partire da 5,5 kW)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2GPE-EVMSG-E-SPD
  • Famiglia di prodottoBooster sets with two vertical multi-stage pumps with stainless
  • Gruppo di famigliaDomestic pressure GPE with inverter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Descrizione Uniclass 2015Pressure booster pumps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 11 23.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Domestic-Water Packaged Booster Pumps