Pubblica i tuoi prodotti
SERIE 3DS

SERIE 3DS

4.9 su 5 stelle4.9(16 recensioni)
La SERIE 3DS è la gamma di pompe normalizzate secondo EN733 con giunto rigido, in ghisa con girante in AISI 304 e AISI 316. Le pompe SERIE 3DS rappresentano una gamma versatile che si presta ad una serie di applicazioni con grandi benefici in termini di affidabilità, efficienza e costi. Adatte per: • movimentazione di acqua pulita per usi civili, agricoli, industriali • gruppi di pressurizzazione • impianti di riscaldamento e condizionamento • irrigazioni in aziende agricole • impianti sportivi • impianti di lavaggio
Voce di capitolato
  • • Pressione max di esercizio: 10 bar • Temperatura max del liquido (acqua pulita): - da -5°C a + 90°C per la versione standard, - da -5°C a + 120°C per le versioni speciali • MEI > 0,4 • Poli: 2 e 4 • Classe di isolamento: F (per temperature elevate classe B) • Grado di protezione: IP55 • Voltaggio: - Trifase 3~230/400V ±10% (fino a 4 kW inclusi) - Trifase 3~400/690V ±10% (da 5,5 kW e oltre) • Corpo pompa in ghisa • Girante in AISI 304 (EN 1.4301) acciaio inossidabile, in AISI 316 (EN 1.4401) per SERIE 3DS 65 • Albero in AISI 304 (EN 1.4301) acciaio inossidabile • Tenuta meccanica: Standard = Ceramica/Carbone/NBR H = Grafite/Ceramica/FPM HS = Carburo di silicio/Carburo di silicio/FPM HW = Carburo di tungsteno/Carburo di tungsteno/FPM HSW = Carburo di silicio/Carburo di tungsteno/FPM E = Grafite/Ceramica/EPDM • Supporto motore in ghisa • Back pull-out design: il supporto della pompa permette la rimozione del blocco motore senza dover staccare il corpo dalla tubazione per eventuali interventi di manutenzione. • Montano motori IEC standard. Questo rende più facile trovare un motore di sostituizione in caso di necessità • Portata: fino a 138 m3/h • Prevalenza totale: fino a 70 m
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3DS-SERIES
  • Famiglia di prodottoCentrifugal pumps
  • Gruppo di famigliaWith rigid coupling
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Nome UNSPSCCentrifugal pumps
  • Codice UNSPSC40151503
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Descrizione Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Codice CSI MasterFormat 201443 23 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Overhung Horizontal Centrifugal Pumps
  • Numero OmniClass23-27 17 00
  • Titolo OmniClassPumps

Disponibilità Regionale

Europa