Pubblica i tuoi prodotti
SERIE 3M

SERIE 3M

4.5 su 5 stelle4.5(6 recensioni)
Elettropompe centrifughe costruite in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) normalizzate secondo EN 733. Adatte per: • alimentazione di acqua in impianti civili, agricoli ed industriali • pressurizzazione • impianti antincendio • riscaldamento e condizionamento • movimentazione di liquidi industriali • irrigazione • torri di refrigerazione • piscine • svuotamenti • impianti di lavaggio
Voce di capitolato
  • • Pressione max di esercizio: 10 bar • Temperatura max del liquido (acqua pulita): -10°C ÷ +90°C per la versione standard, -20°C ÷ +120°C per le versioni speciali • MEI > 0,4 • Poli: 2 e 4 • Classe di isolamento: F • Grado di protezione: IP55 • Voltaggio: - Monofase 1~230V ±10% - Trifase 3~230/400V ±10% (fino a 4 kW inclusi) - Trifase 3~400/690V ±10% (da 5,5 kW e oltre) • Corpo pompa in AISI 304 (EN 1.4301) acciaio inossidabile • Girante in AISI 304 (EN 1.4301) acciaio inossidabile • Albero in AISI 304 (EN 1.4301) acciaio inossidabile • Tenuta meccanica: Standard = Ceramica/Carbone/NBR H = Grafite/Ceramica/FPM HS = Carburo di silicio/Carburo di silicio/FPM HW = Carburo di tungsteno/Carburo di tungsteno/FPM HSW = Carburo di silicio/Carburo di tungsteno/FPM E = Grafite/Ceramica/EPDM • Supporto motore in alluminio - ghisa • Girante bilanciata idraulicamente per impedire che ci siano spinte assiali contro tenuta, consente di raggiungere l’80% del rendimento • Back pull-out design: il supporto della pompa permette la rimozione del blocco motore senza dover staccare il corpo dalla tubazione per eventuali interventi di manutenzione. • Portata: fino a 138 m3/h • Prevalenza totale: fino a 65,5 m
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3M-SERIES
  • Famiglia di prodottoCentrifugal pumps
  • Gruppo di famigliaEnd suction
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-07-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Nome UNSPSCPumps
  • Codice UNSPSC401515
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_53
  • Descrizione Uniclass 2015Pump products
  • Numero OmniClass23-27 17 00
  • Titolo OmniClassPumps