Pubblica i tuoi prodotti
GS
GS

    GS

    Le pompe ed elettropompe GS fondono, in un’unica soluzione, le migliori caratteristiche tecniche e di performance: l’ampiezza della gamma (dal DN 32 fino alla taglia DN 200-500), la varietà di materiali disponibili, la facilità di manutenzione e l’efficienza idraulica, esaltata dall’interazione con le soluzioni elettroniche proposte da EBARA stessa. GS rappresenta la scelta vincente per: • applicazioni in processi industriali • sistemi di refrigerazione e condizionamento • pressurizzazione e antincendio
    Voce di capitolato
    • • Pressione max di esercizio: 16 bar • Temperatura max del liquido (acqua pulita): da -10°C a 120°C • MEI > 0,6 • Poli: 2, 4 • Classe di isolamento: F • Grado di protezione: IP55 • Voltaggio: Trifase 3~230/400V ±10% • Corpo pompa in ghisa • Girante in ghisa, ghisa sferoidale, bronzo • Albero in AISI 431 (EN 1.4057) • Tenuta meccanica: Tenuta meccanica (Carburo di Silicio/Carbone/EPDM) - per temperatura del liquido fino a 120°C Tenuta a baderna (fibra di carburo di silicio) - che garantisce resistenza all’usura e assicura di mantenere monitorato visivamente la tenuta dell’intero sistema • Supporto motore in ghisa • Al fine di assicurare funzionamento affidabile a lungo termine ed una elevata efficienza idraulica (MEI>0,6), i modelli GS presentano come standard due anelli di usura intercambiabili, in bronzo • Tutti i modelli della famiglia GS sono disponibili con la girante in ghisa o in bronzo, per assicurare la miglior soluzione per le tue applicazioni • Back pull-out design: Questa conformazione assicura il disassemblaggio e l’ispezione della pompa senza doverla rimuovere dalle tubazioni di impianto. Inoltre l’uso di cuscinetti schermati elimina la necessità di aggiungere o sostituire l’olio lubrificante. GS facilita e velocizza la manutenzione • I modelli GS sono disponibili sia in versione ad asse nudo sia in versione elettropompa, con potenze motore fino a 355 kW. I motori disponibili sono 2 o 4 poli, 50 Hz, efficienza IE3, accoppiabili con inverter • Il materiale del corpo pompa è in ghisa e conforme alla normativa EN733. In questo modo si garantisce la completa intercambiabilità con le pompe della concorrenza, rispondenti alla stessa normativa. In aggiunta le flange sono PN16 (normativa EN1092-1) il che fa delle GS un prodotto adatto per le applicazioni più pesanti e gravose • Portata: fino a 1300 m3/h • Prevalenza totale: fino a 148 m
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGS
    • Famiglia di prodottoStandardised end suction pumps
    • Gruppo di famigliaIn cast iron
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGhisa
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe