Pubblica i tuoi prodotti
LPC(4)

LPC(4)

3.6 su 5 stelle3.6(10 recensioni)
Elettropompe centrifughe in-line gemellari con idraulica in ghisa. Versatili, silenziose Particolarmente indicate per: • movimentazione di liquidi in impianti di circolazione, di riscaldamento e condizionamento civili ed industriali. • movimentazione di acqua calda sanitaria, liquidi a bassa pressione in genere • impianti di raffreddamento e condizionamento
Voce di capitolato
  • • Prevalenza max: 41m • Portata max fino a 220 m3/h • Pressione massima: 6 bar per LPC 32-100/40-100, 10 bar per il resto della gamma •Temperatura liquido: -10°C ÷ +50°C per LPC 32-100, -10°C ÷ +110°C • Poli 2 e 4 • MEI > 0,4 • Classe di isolamento F • Grado di protezione IP55 • Voltaggio: Trifase 3~230/400V ±10% fino a 4 kW, Trifase 3~400V/690V ±10% da 5,5 kW e oltre Protezione sovraccarico a cura dell’utente
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLPC4
  • Famiglia di prodottoIn-line single centrifugal pumps in cast iron
  • Gruppo di famigliaIn-line single centrifugal pumps in cast iron
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe

Disponibilità Regionale

Europa