Pubblica i tuoi prodotti
MATRIX

MATRIX

4.7 su 5 stelle4.7(11 recensioni)
Elettropompe centrifughe multistadio orizzontali in acciaio inox AISI 304 caratterizzate da costruzione robusta e compatta. Disponibili in varie versioni e modelli ed adatte a molteplici applicazioni: • gruppi di pressione • distribuzione e trattamento acqua • riscaldamento e condizionamento • raffreddamento e chiller • irrigazione e recupero di acqua piovana • lavaggio industriale • impianti industriali
Voce di capitolato
  • • Pressione max di esercizio: 10 bar • Temperatura max del liquido (acqua pulita): - da -15°C a + 85°C per la versione standard, - da -15°C a + 110°C per versione speciale per alte temperature • Poli: 2 • Classe di isolamento: F • Grado di protezione: IP55 • Voltaggio: - Monofase 1~230V ±10% - Trifase 3~230/400V ±10% • Corpo pompa in AISI 304 (EN 1.4301) acciaio inossidabile • Girante in AISI 304 (EN 1.4301) acciaio inossidabile • Albero in AISI 304 (EN 1.4301) acciaio inossidabile • Tenuta meccanica: Standard = Ceramica/Carbone/EPDM H = Grafite/Ceramica/FPM HS = Carburo di silicio/Carburo di silicio/FPM • Supporto motore in EN AB-AISi11Cu2(Fe) (alluminio microfuso) • Certificazione WRAS per i modelli standard fino a 85°C • Disponibile, come accessorio, il mantello di coibentazione per il corpo pompa per utilizzo con liquidi refrigeranti o in situazioni dove si possa generare condensa • Portata: fino a 97 m3/h • Prevalenza totale: fino a 27 m
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMATRIX
  • Famiglia di prodottoHorizontal multistage pumps
  • Gruppo di famigliaIn AISI 304
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Nome UNSPSCPumps
  • Codice UNSPSC401515
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_53
  • Descrizione Uniclass 2015Pump products
  • Numero OmniClass23-27 17 00
  • Titolo OmniClassPumps