Pubblica i tuoi prodotti
RIGHT

RIGHT

Elettropompe sommergibili per acque cariche in acciaio inossidabile AISI 304 particolarmente adatte alla movimentazione di liquidi carichi contenenti sostanze solide e/o filamentose in sospensione. Adatte per: • lo svuotamento di acque di infiltrazione • movimentazione di acque di scarico luride (servizi sanitari) • svuotamento di pozzi neri • scarico nelle fognature
Voce di capitolato
  • • Temperatura max del liquido: 50°C • Passaggio max di solidi: 35 mm (sferico) • Immersione massima: - 7 m con 10 m lunghezza cavo - 2 m con 5 m lunghezza cavo • Poli: 2 • Classe di isolamento: F • Grado di protezione: IPX8 • Voltaggio: - Monofase 1~230V ± 10% - Trifase 3~400V ±10% • Corpo pompa in AISI 304 (EN 1.4301) acciaio inossidabile • Girante in AISI 304 (EN 1.4301) acciaio inossidabile • Albero in AISI 303 (EN 1.4305) acciaio inossidabile (parte in contatto con il liquido) • Tenuta meccanica: superiore in Carbone/Ceramica/NBR (lato motore) inferiore in Carburo di Silicio/Carburo di Silicio/NBR (lato pompa) • Fornite con 5 m di cavo tipo H07RN-F con o senza interruttore a galleggiante (cavo 10 m tipo H07RN-F disponibile su richiesta) • Disponibili anche con interruttore a galleggiante. In questo modo si ampia notevolmente la versatilità di impiego di queste pompe. La scelta dell’utilizzo dell’interruttore a galleggiante richiede però il rispetto di spazi minimi di installazione per garantire il corretto funzionamento della pompa stessa • Portata: fino a 18 m3/h • Prevalenza totale: fino a 9,5 m
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRIGHT
  • Famiglia di prodottoSubmersible pumps
  • Gruppo di famigliaFor wastewater
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Nome UNSPSCPumps
  • Codice UNSPSC401515
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_53
  • Descrizione Uniclass 2015Pump products
  • Numero OmniClass23-27 17 00
  • Titolo OmniClassPumps