Pubblica i tuoi prodotti
Grada indoor square coffee table 100x100x36
expormim

Grada indoor square coffee table 100x100x36

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Mettiti in contatto con expormim

Voce di capitolato
      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicograda-indoor-square-coffee-table-100-36
      • Famiglia di prodottoGrada indoor
      • Gruppo di famigliaIndoor collection
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2022-05-05
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)36
      • Larghezza (mm)100
      • Profondità (mm)100
      Relativo a
      • Materiale principaleLegno
      • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
      • Prodotto inSpagna
      • Peso Netto (Kg)14
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
      • Clasificazione IFCMobilia
      • Codice ETIMEG017960
      • Nome ETIMFurniture
      • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
      • Descrizione Uniclass 2015Coffee tables
      • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
      • Numero OmniClass23-21 23 15 17
      • Titolo OmniClassResidential Coffee Tables
      • Codice CSI UniFormat IIE20
      • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS