Pubblica i tuoi prodotti
Huma upholstered armchair with solid wood legs
Huma upholstered armchair with solid wood legs
    expormim

    Huma upholstered armchair with solid wood legs

    Upholstered dining armchair with solid wood legs. Legs are made of beech wood or lacquered beech wood option. Backrest comes in steel tube covered with cold-cured moulded polyurethane foam. Upholstered seat and backrest. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohuma-upholstered-armchair-with-solid-wood-legs
    • Famiglia di prodottoHuma
    • Gruppo di famigliaIndoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)780
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)570
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Descrizione Uniclass 2015Stacking chairs
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Numero OmniClass23-21 23 00
    • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS