Pubblica i tuoi prodotti
Kiri round coffee table Ø 40x55
Kiri round coffee table Ø 40x55
Kiri round coffee table Ø 40x55
Kiri round coffee table Ø 40x55
    expormim

    Kiri round coffee table Ø 40x55

    Structure made of peeled and tinted natural rattan. Finished with a three step waterbased coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility to customize the tabletop by using different finishes: solid wood from European oaks with 21 mm/1.65” of section and lacquered version (MDF).

    Mettiti in contatto con expormim

    Voce di capitolato
        Specifiche tecniche
        • Rif. Unicokiri-round-coffee-table-40
        • Famiglia di prodottoGrada indoor
        • Gruppo di famigliaIndoor collection
        • TipoOggetto (oggetto singolo)
        • Data di pubblicazione2022-03-10
        • Numero di versione1
        • Altezza (mm)40
        • Larghezza (mm)40
        • Profondità (mm)40
        Relativo a
        • Prodotto inSpagna
        • Peso Netto (Kg)3
        Classificazioni
        • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
        • Clasificazione IFCMobilia
        • Codice ETIMEG017960
        • Nome ETIMFurniture
        • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
        • Descrizione Uniclass 2015Coffee tables
        • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Numero OmniClass23-21 23 15 17
        • Titolo OmniClassResidential Coffee Tables