Pubblica i tuoi prodotti
TARGET Proiettore bianco 28W leaf 35° Casambi

TARGET Proiettore bianco 28W leaf 35° Casambi

Il design del proiettore da binario TARGET raggiunge l'espressione minima del volume visivo, donando spaziosità al luogo e dando risalto all'architettura e agli elementi da illuminare. La sorgente luminosa di questo apparecchio contribuisce alla crescita delle piante da interno. Questo proiettore da binario TARGET bianco ha una potenza di 28W, un angolo di 35° e dispone del sistema di controllo Casambi.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 0114LF31W

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776335769

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: Yes

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: PROIETTORE CON GUIDA

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: TARGET Proiettore bianco 28W leaf 35° Casambi

    Descrizione del prodotto: Il design del proiettore da binario TARGET raggiunge l'espressione minima del volume visivo, donando spaziosità al luogo e dando risalto all'architettura e agli elementi da illuminare. La sorgente luminosa di questo apparecchio contribuisce alla crescita delle piante da interno. Questo proiettore da binario TARGET bianco ha una potenza di 28W, un angolo di 35° e dispone del sistema di controllo Casambi.

    Serie: 0114

    Materiale corpo: Alluminio

    Finitura corpo: Bianco Opaco

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 13W

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: COB LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Informazioni massime sul driver: 700mA CC

    Lumen max: 1426

    Tensione: 220V-240V

    Temperatura colore (K): 2700K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Gradi di apertura: 35°

    Altezza totale: 215

    Profondità: 52

    Diametro totale: 111

    Tipo di regolazione del motore: CASAMBI

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,65

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico0114LF31W_-_TARGET-Projector-white-28W-leaf-35deg-Casambi
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaTrack Projectors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)65
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted