Riferimento: 64280
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776325708
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1494816
Categoria: INTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: SHOKU 350 Lampada da parete/plafoniera grigio/bianca
Descrizione del prodotto: SHOKU è una famiglia di apparecchi di illuminazione per interni dal carattere minimalista e architettonico progettata da Ernest Perera Studio. La sorgente luminosa di questa applique/soffitto di illuminazione generale grigia e bianca è ad incasso, offrendo un migliore comfort visivo. SHOKU 350 illumina internamente, generando un effetto luce davvero unico. Le sue diverse dimensioni e colori permettono di creare varie combinazioni.
Serie: 6439
Materiale corpo: Alluminio
Materiale diffusore: PMMA
Finitura corpo: Grigio Chiaro
Finitura diffusore: Bianco Opale
Sorgente luminosa Classe energetica: E
Codice sorgente luminosa: L00305
IP: 20
Tipo: II
Potenza max. (W): 24
Hertz: 50/60Hz
Lumen max: 1213,4lm
Tensione: 220V-240V
Temperatura colore (K): 2700K
CRI: >90
Altezza totale: 93
Diametro totale: 350
Accessori inclusi nella scatola: KIT DE FIJACION
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.026056
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1.9
Peso netto dell'articolo consolidato: 1.1