Pubblica i tuoi prodotti
FOST TRACK Proiettore binario blanco Ø70 43W 23° MEAT

FOST TRACK Proiettore binario blanco Ø70 43W 23° MEAT

La famiglia di faretti da binario FOST TRACK nasce per illuminare punti molto specifici. Ha un design semplificato, con un driver integrato nell'adattatore del binario stesso, facile da installare in qualsiasi spazio, dando risalto all'architettura. Il suo design multifunzionale, il driver integrato nell'adattatore per binario stesso e i suoi molteplici accessori e combinazioni facilitano la personalizzazione del prodotto, conferendogli una certa rilevanza architettonica, consentendo al tempo stesso di modificare il fascio o ridurre l'abbagliamento. Ideale per spazi commerciali, hotel, ristoranti, negozi e anche spazi domestici. Questo proiettore da binario bianco ha un diametro di Ø70, un angolo di 23° e una potenza di 43W. Ideale per illuminare la carne.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 0118MT21-110

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776382336

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: PROIETTORE CON GUIDA

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: FOST TRACK Proiettore binario blanco Ø70 43W 23° MEAT

    Descrizione del prodotto: La famiglia di faretti da binario FOST TRACK nasce per illuminare punti molto specifici. Ha un design semplificato, con un driver integrato nell'adattatore del binario stesso, facile da installare in qualsiasi spazio, dando risalto all'architettura. Il suo design multifunzionale, il driver integrato nell'adattatore per binario stesso e i suoi molteplici accessori e combinazioni facilitano la personalizzazione del prodotto, conferendogli una certa rilevanza architettonica, consentendo al tempo stesso di modificare il fascio o ridurre l'abbagliamento. Ideale per spazi commerciali, hotel, ristoranti, negozi e anche spazi domestici. Questo proiettore da binario bianco ha un diametro di Ø70, un angolo di 23° e una potenza di 43W. Ideale per illuminare la carne.

    Serie: 0117

    Materiale corpo: Alluminio

    Finitura corpo: Bianco Opaco

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 43W

    Sorgente luminosa: COB LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Informazioni massime sul driver: 1050mA CC

    Lumen max: 1762lm

    Tensione: 110V

    Temperatura colore (K): 3100K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Gradi di apertura: 23

    Altezza totale: 165

    Diametro totale: 70

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico0118MT21-110_-_FOST-TRACK-White-70-43W-23deg-MEAT
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaTrack Projectors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted