Pubblica i tuoi prodotti
FOST SURFACE proiettore nero Ø90 42W 23° MEAT triac

FOST SURFACE proiettore nero Ø90 42W 23° MEAT triac

FOST SURFACE permette di illuminare punti specifici e fornire un'illuminazione d'accento. Un design semplificato che si installa facilmente in qualsiasi spazio, dando risalto all'architettura. Mentre il suo design neutro consente un'integrazione discreta, i suoi molteplici accessori e combinazioni facilitano la personalizzazione del prodotto, conferendogli una certa rilevanza architettonica e rendendo possibile la modifica del fascio o il controllo dell'abbagliamento. Questo proiettore a superficie nera ha un diametro di Ø90, un angolo di 23°, una potenza di 42W e il suo sistema di controllo DALI. Queste qualità lo rendono una soluzione ideale per spazi commerciali, hotel, ristoranti, negozi e spazi domestici. La sua installazione è possibile sia sul piano verticale che su quello orizzontale senza la necessità di utilizzare un binario. Ideale per illuminare la carne.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 0121MT22C

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776302891

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: Yes

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 0117

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

    Lampadina consigliata: Matt Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Mate

    Lumen max: Noir Mat

    Tensione: Nero Opaco

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 42W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: COB LED

    Numero di velocità: Yes

    Tipo di regolazione del motore: 1050mA CC

    Formato della lampadina: 2688lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3100K

    Larghezza della scatola individuale (MM): 3 SDCM

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 20°

    PCS: 90

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico0121MT22C_-_FOST-SURFACE-Black-projector-90-42W-23-MEAT-triac
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaSURFACE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)106
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted