Pubblica i tuoi prodotti
BLIT 300 Lampada da parete nero 33W 2700K CRI90

BLIT 300 Lampada da parete nero 33W 2700K CRI90

BLIT 300 è un apparecchio wall-washer nero, con una temperatura di colore di 2700K, un CRI90 e una potenza di 33W. Questa applique ha il riflettore asimmetrico, se la posizioni in verticale è perfetta come wallwasher, mentre se la installi in orizzontale è ideale come floorwasher.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 012692792

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776333543

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: Yes

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: BLIT 300 Lampada da parete nero 33W 2700K CRI90

    Descrizione del prodotto: BLIT 300 è un apparecchio wall-washer nero, con una temperatura di colore di 2700K, un CRI90 e una potenza di 33W. Questa applique ha il riflettore asimmetrico, se la posizioni in verticale è perfetta come wallwasher, mentre se la installi in orizzontale è ideale come floorwasher.

    Serie: 0125

    Materiale corpo: Alluminio+Vetro

    Finitura corpo: Nero Opaco

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 33W

    Potenza e Lm delle intensità W/Lm: 103,39

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 3412

    Tensione: 220V-240V

    Temperatura colore (K): 2700K

    Temperatura colore regolabile (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Gradi di apertura: ASYM

    Altezza totale: 150

    Lunghezza: 300

    Profondità: 40

    Tipo di regolazione del motore: NO TIENE REGULACION

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 1,80

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico012692792_-_BLIT-300-Wall-lamp-black-33W-2700K-CRI90
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaSURFACE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Peso Netto (Kg)180
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete