Riferimento: 012694091
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776333604
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: Yes
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: BLIT 300 Lampada da parete bianco 33W 4000K CRI90
Descrizione del prodotto: BLIT 300 è un apparecchio wall-washer bianco, con una temperatura di colore di 4000K, un CRI90 e una potenza di 33W. Questa applique ha il riflettore asimmetrico, se la posizioni in verticale è perfetta come wallwasher, mentre se la installi in orizzontale è ideale come floorwasher.
Serie: 0125
Materiale corpo: Alluminio+Vetro
Finitura corpo: Bianco Opaco
IP: 20
Tipo: I
Potenza max. (W): 33W
Potenza e Lm delle intensità W/Lm: 109,79
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Lumen max: 3623
Tensione: 220V-240V
Temperatura colore (K): 4000K
Temperatura colore regolabile (K): 0
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Gradi di apertura: ASYM
Altezza totale: 150
Lunghezza: 300
Profondità: 40
Tipo di regolazione del motore: NO TIENE REGULACION
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01
Peso netto dell'articolo consolidato: 1,80