Riferimento: 012892791-110
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776388321
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: BLIT 300 Proiettore su binario bianco 33W 2700K CRI90
Descrizione del prodotto: BLIT 300 è un proiettore da binario bianco, con una temperatura colore di 2700K, un CRI90 e una potenza di 33W. Questo faretto da binario crea un effetto luminoso uniforme, perfetto per illuminare le pareti.
Serie: 0125
Materiale corpo: Alluminio+Vetro
Finitura corpo: Bianco Opaco
IP: 20
Tipo: I
Potenza max. (W): 33
Potenza e Lm delle intensità W/Lm: 103,39
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Lumen max: 3412
Tensione: 110V
Temperatura colore (K): 2700K
Temperatura colore regolabile (K): 0
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Gradi di apertura: ASYM
Altezza totale: 185
Lunghezza: 300
Profondità: 40
Tipo di regolazione del motore: NO TIENE REGULACION
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01