Pubblica i tuoi prodotti
BLIT 300 Proiettore su binario nero 33W 3000K CRI90 Casambi

BLIT 300 Proiettore su binario nero 33W 3000K CRI90 Casambi

BLIT 300 è un proiettore a binario nero, con una temperatura di colore di 3000K, un CRI90, una potenza di 33W e dispone di un sistema di controllo Casambi. Questo faretto da binario crea un effetto luminoso uniforme, perfetto per illuminare le pareti.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 012893092W

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776333963

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: Yes

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: BLIT 300 Proiettore su binario nero 33W 3000K CRI90 Casambi

    Descrizione del prodotto: BLIT 300 è un proiettore a binario nero, con una temperatura di colore di 3000K, un CRI90, una potenza di 33W e dispone di un sistema di controllo Casambi. Questo faretto da binario crea un effetto luminoso uniforme, perfetto per illuminare le pareti.

    Serie: 0125

    Materiale corpo: Alluminio+Vetro

    Finitura corpo: Nero Opaco

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 33W

    Potenza e Lm delle intensità W/Lm: 106,58

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 3517

    Tensione: 220V-240V

    Temperatura colore (K): 3000K

    Temperatura colore regolabile (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Gradi di apertura: ASYM

    Altezza totale: 185

    Lunghezza: 300

    Profondità: 40

    Tipo di regolazione del motore: CASAMBI

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 1,90

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico012893092W_-_BLIT-300-Track-projector-black-33W-3000K-CRI90-Casambi
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaSURFACE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Peso Netto (Kg)190
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted