Pubblica i tuoi prodotti
BLIT 300 Proiettore su binario bianco 33W 4000K CRI90

BLIT 300 Proiettore su binario bianco 33W 4000K CRI90

BLIT 300 è un proiettore a binario bianco, con una temperatura colore di 4000K, un CRI90 e una potenza di 33W. Questo faretto da binario crea un effetto luminoso uniforme, perfetto per illuminare le pareti.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 012894091-110

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776388369

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: BLIT 300 Proiettore su binario bianco 33W 4000K CRI90

    Descrizione del prodotto: BLIT 300 è un proiettore a binario bianco, con una temperatura colore di 4000K, un CRI90 e una potenza di 33W. Questo faretto da binario crea un effetto luminoso uniforme, perfetto per illuminare le pareti.

    Serie: 0125

    Materiale corpo: Alluminio+Vetro

    Finitura corpo: Bianco Opaco

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 33

    Potenza e Lm delle intensità W/Lm: 109,79

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 3623

    Tensione: 110V

    Temperatura colore (K): 4000K

    Temperatura colore regolabile (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Gradi di apertura: ASYM

    Altezza totale: 185

    Lunghezza: 300

    Profondità: 40

    Tipo di regolazione del motore: NO TIENE REGULACION

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico012894091-110_-_BLIT-300-Track-projector-white-33W-4000K-CRI90
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaSURFACE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted