Pubblica i tuoi prodotti
BLIT 300 Proiettore su binario nero 33W 4000K CRI90
BLIT 300 Proiettore su binario nero 33W 4000K CRI90

    BLIT 300 Proiettore su binario nero 33W 4000K CRI90

    BLIT 300 è un proiettore a binario nero, con una temperatura colore di 4000K, un CRI90 e una potenza di 33W. Questo faretto da binario crea un effetto luminoso uniforme, perfetto per illuminare le pareti.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 012894092

      Catalogo: Architectural

      EAN: 8421776334007

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP si applica?: Yes

      Categoria: ARCHITECTURAL

      Sottocategoria: SUPERFICIE

      Fissaggio: Soffitto

      Descrizione commerciale: BLIT 300 Proiettore su binario nero 33W 4000K CRI90

      Descrizione del prodotto: BLIT 300 è un proiettore a binario nero, con una temperatura colore di 4000K, un CRI90 e una potenza di 33W. Questo faretto da binario crea un effetto luminoso uniforme, perfetto per illuminare le pareti.

      Serie: 0125

      Materiale corpo: Alluminio+Vetro

      Finitura corpo: Nero Opaco

      IP: 20

      Tipo: I

      Potenza max. (W): 33W

      Potenza e Lm delle intensità W/Lm: 109,79

      Hertz: 50/60Hz

      Sorgente luminosa: SMD LED

      Sorgente luminosa inclusa: Yes

      Lumen max: 3623

      Tensione: 220V-240V

      Temperatura colore (K): 4000K

      Temperatura colore regolabile (K): 0

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Gradi di apertura: ASYM

      Altezza totale: 185

      Lunghezza: 300

      Profondità: 40

      Tipo di regolazione del motore: NO TIENE REGULACION

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

      Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

      Peso netto dell'articolo consolidato: 1,90

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico012894092_-_BLIT-300-Track-projector-black-33W-4000K-CRI90
    • Famiglia di prodottoArchitectural
    • Gruppo di famigliaSURFACE
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Peso Netto (Kg)190
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted