Pubblica i tuoi prodotti
TARGET Proiettore binario nero 13W 15° FASHION

TARGET Proiettore binario nero 13W 15° FASHION

Il design del proiettore da binario TARGET raggiunge la minima espressione di volume visivo, donando spaziosità al luogo e dando risalto all'architettura e agli elementi da illuminare. Questo faretto da binario TARGET nero ha una potenza di 13W e un angolo di 15°. Ideale per l'illuminazione moda. Un'opzione ideale per spazi commerciali, hotel, ristoranti e negozi.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 0214FS12-110

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776390935

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: PROIETTORE CON GUIDA

    Descrizione commerciale: TARGET Proiettore binario nero 13W 15° FASHION

    Descrizione del prodotto: Il design del proiettore da binario TARGET raggiunge la minima espressione di volume visivo, donando spaziosità al luogo e dando risalto all'architettura e agli elementi da illuminare. Questo faretto da binario TARGET nero ha una potenza di 13W e un angolo di 15°. Ideale per l'illuminazione moda. Un'opzione ideale per spazi commerciali, hotel, ristoranti e negozi.

    Serie: 0114

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico0214FS12-110_-_TARGET-Black-track-projector-13W-15deg-FASHION
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaTrack Projectors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted