Pubblica i tuoi prodotti
TARGET Proiettore binario bianco 13W 35° FASHION casambi

TARGET Proiettore binario bianco 13W 35° FASHION casambi

Il design del proiettore da binario TARGET raggiunge la minima espressione di volume visivo, donando spaziosità al luogo e dando risalto all'architettura e agli elementi da illuminare. Questo proiettore da binario TARGET bianco ha una potenza di 13W, un angolo di 35° e dispone del sistema di controllo casambi. Ideale per l'illuminazione moda. Un'opzione ideale per spazi commerciali, hotel, ristoranti e negozi.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 0214FS31W

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776339965

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 857356

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: PROIETTORE CON GUIDA

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: TARGET Proiettore binario bianco 13W 35° FASHION casambi

    Descrizione del prodotto: Il design del proiettore da binario TARGET raggiunge la minima espressione di volume visivo, donando spaziosità al luogo e dando risalto all'architettura e agli elementi da illuminare. Questo proiettore da binario TARGET bianco ha una potenza di 13W, un angolo di 35° e dispone del sistema di controllo casambi. Ideale per l'illuminazione moda. Un'opzione ideale per spazi commerciali, hotel, ristoranti e negozi.

    Serie: 0114

    Materiale corpo: Alluminio

    Finitura corpo: Bianco Opaco

    Sorgente luminosa Classe energetica: E

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 13W

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: COB LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Informazioni massime sul driver: 350mA CC

    Lumen max: 1384

    Tensione: 220V-240V

    Temperatura colore (K): 3100K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Gradi di apertura: 15°

    Altezza totale: 215

    Profondità: 52

    Diametro totale: 111

    Tipo di regolazione del motore: CASAMBI

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,67

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico0214FS31W_-_TARGET-White-track-projector-13W-35deg-FASHION-casambi
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaTrack Projectors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)67
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted