Riferimento: 041005101DU-110
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776269453
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: VIA EVO superficie 1130 51W 3000K bianco prismático DALI
Descrizione del prodotto: Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVOLUTION permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), o di costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVOLUTION è un apparecchio a plafone bianco con una lunghezza di 1130 mm, una temperatura di colore di 3000K, una potenza di 51W e un sistema di controllo DALI e diffusore prismatico per un maggiore controllo dell'abbagliamento.
Serie: 0411
Materiale corpo: Alluminio
Materiale diffusore: PMMA
Finitura corpo: Bianco
Finitura diffusore: Opale
Sorgente luminosa Classe energetica: C
IP: 20
Tipo: I
Potenza max. (W): 51W
Sorgente luminosa: SMD LED
Informazioni massime sul driver: 1400mA CC
Lumen max: 4161lm
Tensione: 110V
Temperatura colore (K): 3000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Gradi di apertura: 90
Altezza totale: 68
Lunghezza: 1130
Profondità: 40
Tipo di regolazione del motore: DALI
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01