Pubblica i tuoi prodotti
VIA EVO superficie 570 25W 3000K bianco DALI

VIA EVO superficie 570 25W 3000K bianco DALI

Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVOLUTION permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), o di costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVOLUTION è un apparecchio a plafone bianco con una lunghezza di 570 mm, con una temperatura di colore di 3000K, una potenza di 25W e un sistema di controllo DALI.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 041005701D-110

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776532748

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: VIA EVO superficie 570 25W 3000K bianco DALI

    Descrizione del prodotto: Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVOLUTION permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), o di costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVOLUTION è un apparecchio a plafone bianco con una lunghezza di 570 mm, con una temperatura di colore di 3000K, una potenza di 25W e un sistema di controllo DALI.

    Serie: 0411

    Materiale corpo: Alluminio

    Materiale diffusore: PMMA

    Finitura corpo: Bianco

    Finitura diffusore: Opale

    Sorgente luminosa Classe energetica: C

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 25W

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Informazioni massime sul driver: 700mA CC

    Lumen max: 2505lm

    Tensione: 110V

    Temperatura colore (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Gradi di apertura: 110

    Altezza totale: 68

    Lunghezza: 570

    Profondità: 40

    Tipo di regolazione del motore: DALI

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico041005701D-110_-_VIA-EVO-surface-570-25W-3000K-white-DALI
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLinear Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted