Riferimento: 0410211015-110
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776547964
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: VIA EVO superficie 1130 UGR<16 3000K 50° bianco
Descrizione del prodotto: Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVOLUTION permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), o di costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVOLUTION è un apparecchio a plafone bianco con una lunghezza di 1130 mm, con una temperatura di colore di 3000K e un angolo di 50°. Il suo UGR<16 lo rende un'alternativa perfetta per le applicazioni da ufficio.
Serie: 0411
Materiale corpo: Alluminio+PC
Finitura corpo: Bianco
Sorgente luminosa Classe energetica: C
IP: 20
Tipo: I
Potenza max. (W): 32W
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Informazioni massime sul driver: 800mA CC
Lumen max: 3989lm
Tensione: 110V
Temperatura colore (K): 3000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Gradi di apertura: 50
Altezza totale: 68
Lunghezza: 1130
Profondità: 40
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01