Riferimento: 0410211015
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776308718
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1184660
Fissaggio: Parete
Serie: 0411
Materiale schermo: Aluminium+PC
Materiale diffusore: Aluminio+PC
Materiale paletta: Aluminium+PC
Finitura principale: Alluminio+PC
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Weiß
Lampadina consigliata: White
Informazioni massime sul driver: Blanco
Lumen max: Blanc
Tensione: Bianco
Inclusa la scatola di scarico: C
Dimensioni della scatola di scarico: WU-M-684-B-LV-830
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 32W
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
Tipo di regolazione del motore: 800mA CC
Formato della lampadina: 3989lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): =80
Larghezza della scatola individuale (MM): 3 SDCM
Lunghezza della scatola individuale (MM): 18°
Volume della scatola Ind. Trawl: 68
Peso lordo della scatola individuale (KG): 1130
Peso netto della scatola individuale (KG): 40