Pubblica i tuoi prodotti
VIA EVO superficie 1130 UGR<16 3000K 50° nero

VIA EVO superficie 1130 UGR<16 3000K 50° nero

Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVOLUTION permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), o di costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVOLUTION è un apparecchio a plafone nero con una lunghezza di 1130 mm, con una temperatura di colore di 3000K e un angolo di 50°. Il suo UGR<16 lo rende un'alternativa perfetta per le applicazioni da ufficio.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 0410211025

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776308800

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1184660

    Fissaggio: Parete

    Serie: 0411

    Materiale schermo: Aluminium+PC

    Materiale diffusore: Aluminio+PC

    Materiale paletta: Aluminium+PC

    Finitura principale: Alluminio+PC

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

    Lampadina consigliata: Black

    Informazioni massime sul driver: Negro

    Lumen max: Noir

    Tensione: Nero

    Inclusa la scatola di scarico: C

    Dimensioni della scatola di scarico: WU-M-684-B-LV-830

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 32W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    Tipo di regolazione del motore: 800mA CC

    Formato della lampadina: 3989lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): =80

    Larghezza della scatola individuale (MM): 3 SDCM

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 18°

    Volume della scatola Ind. Trawl: 68

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 1130

    Peso netto della scatola individuale (KG): 40

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico0410211025_-_VIA-EVO-surface-1130-UGR-16-3000K-50-black
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLinear Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)180
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted