Pubblica i tuoi prodotti
VIA EVO superficie 1130 UGR<16 3000K 50° nero DALI

VIA EVO superficie 1130 UGR<16 3000K 50° nero DALI

Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVOLUTION permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), o di costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVOLUTION è un apparecchio a plafone nero con una lunghezza di 1130 mm, con una temperatura di colore di 3000K, un angolo di 50° e un sistema di controllo DALI. Il suo UGR<16 lo rende un'alternativa perfetta per le applicazioni da ufficio.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 041021102D5-110

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776533547

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: VIA EVO superficie 1130 UGR<16 3000K 50° nero DALI

    Descrizione del prodotto: Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVOLUTION permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), o di costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVOLUTION è un apparecchio a plafone nero con una lunghezza di 1130 mm, con una temperatura di colore di 3000K, un angolo di 50° e un sistema di controllo DALI. Il suo UGR<16 lo rende un'alternativa perfetta per le applicazioni da ufficio.

    Serie: 0411

    Materiale corpo: Alluminio+PC

    Finitura corpo: Nero

    Sorgente luminosa Classe energetica: C

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 32W

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Informazioni massime sul driver: 800mA CC

    Lumen max: 3989lm

    Tensione: 110V

    Temperatura colore (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Gradi di apertura: 50

    Altezza totale: 68

    Lunghezza: 1130

    Profondità: 40

    Tipo di regolazione del motore: DALI

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico041021102D5-110_-_VIA-EVO-surface-1130-UGR-16-3000K-50deg-black-DALI
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLinear Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted