Riferimento: 0410212025-110
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776533752
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: VIA EVO superficie 1130 UGR<16 4000K 50° nero
Descrizione del prodotto: Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVOLUTION permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), o di costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVOLUTION è un apparecchio a plafone nero con una lunghezza di 1130 mm, con una temperatura di colore di 4000K e un angolo di 50°. Il suo UGR<16 lo rende un'alternativa perfetta per le applicazioni da ufficio.
Serie: 0411
Materiale corpo: Alluminio+PC
Finitura corpo: Nero
Sorgente luminosa Classe energetica: B
IP: 20
Tipo: I
Potenza max. (W): 32W
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Informazioni massime sul driver: 800mA CC
Lumen max: 4108lm
Tensione: 110V
Temperatura colore (K): 4000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Gradi di apertura: 50
Altezza totale: 68
Lunghezza: 1130
Profondità: 40
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01