Riferimento: 0420212025
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776309463
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: No
Fissaggio: Soffitto
Serie: 0411
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz
Lampadina consigliata: Black
Informazioni massime sul driver: Negro
Lumen max: Noir
Tensione: Nero
Diametro del kit soffitto/luce: 24+32W
Formato della lampadina: 3454lm + 2743lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Altezza della scatola individuale (MM): 90
Lunghezza della scatola individuale (MM): 35°