Pubblica i tuoi prodotti
VIA EVO up&down 1130 UGR<19 4000K asimmetrico nero Casambi

VIA EVO up&down 1130 UGR<19 4000K asimmetrico nero Casambi

Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVOLUTION permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), o di costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVOLUTION è un apparecchio asimmetrico up&down nero con una lunghezza di 1130 mm, una temperatura di colore di 4000K, CRI80 e un sistema di controllo Casambi. Il suo UGR<19 lo rende un'alternativa perfetta per le applicazioni da ufficio.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 042021202W0

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776320000

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 0411

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

    Lampadina consigliata: Black

    Informazioni massime sul driver: Negro

    Lumen max: Noir

    Tensione: Nero

    Diametro del kit soffitto/luce: 24+32W

    Formato della lampadina: 3233lm + 2743lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Altezza della scatola individuale (MM): 90

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 17°

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico042021202W0_-_VIA-EVO-up-down-1130-UGR-19-4000K-asymmetric-black-Casambi
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLinear Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)180
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted