Pubblica i tuoi prodotti
Striscia LED 15W 160LEDM IP66 3000K CRI80

Striscia LED 15W 160LEDM IP66 3000K CRI80

Striscia LED 15W 160LEDM IP66 3000K CRI80. La striscia misura 5 metri ma è possibile adattarne la misura effettuando dei tagli ogni 50 mm.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 08050802

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776374614

    Articolo tariffario: 9405409900

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: PROFILI E STRISCE LED

    Descrizione commerciale: Striscia LED 15W 160LEDM IP66 3000K CRI80

    Descrizione del prodotto: Striscia LED 15W 160LEDM IP66 3000K CRI80. La striscia misura 5 metri ma è possibile adattarne la misura effettuando dei tagli ogni 50 mm.

    Serie: 1465

    Sorgente luminosa Classe energetica: E

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,30

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico08050802_-_LED-Strip-15W-160LEDM-IP66-3000K-CRI80
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLED Profiles and Strips
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)30
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted