Riferimento: 20033-81
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776233157
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Tavolo
Serie: 2003
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Finitura schermo: Steel
Finitura diffusore: Acero
Finitura paletta: Acier
Sorgente luminosa Classe energetica: Acciaio
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz
Lampadina consigliata: Matt Black
Informazioni massime sul driver: Negro Mate
Lumen max: Noir Mat
Tensione: Nero Opaco
Temperatura colore (K): Grün
Intervallo K regolabile: Green
Temperatura colore regolabile (K): Verde
CRI: Vert
MAC ADAM STEP: Verde
Profondità: Grün
Diametro totale: Green
Diametro della calotta: Vert
Diametro della base: Verde
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 15
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
Tipo di carica inclusa: 17463
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 550
Peso lordo della scatola individuale (KG): 240
Peso netto della scatola individuale (KG): 310