Pubblica i tuoi prodotti
TREEWOOD Lampada da terra frassino

TREEWOOD Lampada da terra frassino

Ispirato al design scandinavo degli anni '50, TREEWOOD, progettato da Faro Lab, unisce l'importanza del calore del legno alla robustezza della struttura in metallo nero. Il suo caratteristico incastro tra le gambe e la base si adatta a grandi spazi e soggiorni. Disponibile con tavolo, questo piede da soggiorno di grande presenza, ha una struttura in metallo nero opaco e un paralume in pergamena. Eleganza e praticità in un unico pezzo.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 20056

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776358706

    Articolo tariffario: 9405219090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Terra

    Descrizione commerciale: TREEWOOD Lampada da terra frassino

    Descrizione del prodotto: Ispirato al design scandinavo degli anni '50, TREEWOOD, progettato da Faro Lab, unisce l'importanza del calore del legno alla robustezza della struttura in metallo nero. Il suo caratteristico incastro tra le gambe e la base si adatta a grandi spazi e soggiorni. Disponibile con tavolo, questo piede da soggiorno di grande presenza, ha una struttura in metallo nero opaco e un paralume in pergamena. Eleganza e praticità in un unico pezzo.

    Serie: 2051

    Materiale corpo: Frassino+Acciaio

    Materiale schermo: Pergamena

    Finitura corpo: Frassino

    Finitura schermo: Beige

    Finitura paletta: Beige

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E27

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 1

    Lampadina consigliata: 17464

    Tensione: 100V-240V

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.02064

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 6.9

    Peso netto dell'articolo consolidato: 5.3

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico20056_-_TREEWOOD-Ash-tree-floor-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioCellulosa
  • Peso Netto (Kg)5.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra