Riferimento: 20336-119
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776325197
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Categoria: INTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Terra
Descrizione commerciale: TATAWIN Piantane bianca
Descrizione del prodotto: TATAWIN è una famiglia di apparecchi d'illuminazione progettata da Adolfo Abejón. La forma del paravento ricorda la parte superiore delle caratteristiche case di Tataouine, città situata nel sud-est della Tunisia. Questa lampada da terra con braccio rotante presenta una struttura in metallo nero e un paralume in vetro opalino bianco.
Serie: 2047
Materiale corpo: Acciaio
Materiale schermo: Vetro
Finitura corpo: Nero Satinato
Finitura schermo: Opale
Finitura paletta: Opale
IP: 20
Tipo: II
Potenza max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: E27
Sorgente luminosa inclusa: No
N. Attacco lampadina: 1
Lampadina consigliata: 17463
Tensione: 100V-240V
Altezza totale: 1480
Lunghezza: 300
Profondità: 474
Diametro della base: 300
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.108267
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 10.75
Peso netto dell'articolo consolidato: 10.75