Pubblica i tuoi prodotti
PIXIE Lampada da parete llettore nero

PIXIE Lampada da parete llettore nero

PIXIE è un apparecchio da parete per lettori di colore nero con braccio articolato e tecnologia LED. Questo apparecchio è facile da accendere/spegnere grazie al sistema Touch Lamp. Ideale per la lettura in camera da letto o come luce d'appoggio per creare ambienti rilassati.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 24016

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776169623

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1081934

    Fissaggio: Parete

    Serie: 2401

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

    Lampadina consigliata: Matt Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Mate

    Lumen max: Noir Mat

    Tensione: Nero Opaco

    Inclusa la scatola di scarico: G

    Dimensioni della scatola di scarico: L00115

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 4

    Accessorio correlato: 3

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: HIGH POWER LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 107lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 2700K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 45

    Volume della scatola Ind. Trawl: 560

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 560

    Peso netto della scatola individuale (KG): 560

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico24016_-_PIXIE-Black-wall-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)327
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete