Pubblica i tuoi prodotti
PURE Lampada da parete bianca
PURE Lampada da parete bianca
PURE Lampada da parete bianca
PURE Lampada da parete bianca

    PURE Lampada da parete bianca

    PURE LED è un'applique di design di Nahtrang. Il suo corpo minimalista e la testa arrotondata ne fanno un classico rinnovato. Questa applique è progettata per l'illuminazione residenziale ed è una buona opzione per camere da letto e soggiorni.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 24527

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776159532

      Articolo tariffario: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: 0

      Fissaggio: Parete

      Serie: 2454

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Codice sorgente luminosa: PMMA

      IP: PMMA

      IK: PMMA

      Potenza max. (W): PMMA

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

      Lampadina consigliata: Matt White

      Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

      Lumen max: Blanc Mat

      Tensione: Bianco Opaco

      Gradi di apertura: Transparent

      Adatto a Sea Sid: Transparent

      Altezza totale: Transparente

      Lunghezza: Transparent

      Max. Lunghezza: Trasparente

      Inclusa la scatola di scarico: F

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 6W

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 451lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 3000K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Volume della scatola Ind. Trawl: 410

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 180

      Peso netto della scatola individuale (KG): 245

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico24527_-_pure-led-white-wall-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL